Power H-S
전원 인써트
커넥터 인서트는 좁은 영역에서 고전류를 전송하는 데 적합. 특수 공구없이 설치를 위한 축 방향 스크류 종단
- 작은 공간에서 대전류 전송
- 특수 공구없이 조립하기 위한 축 스크류 종단
품번 | Article description | Contact type | 작동 접촉 수 | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|
H-S 축 방향 나선 연결 | |||||
10407910
| H-S 4+2xPE SAS | 메일 | 4 + PE | 10 | |
10407900
| H-S 4+2xPE BAS | 피메일 | 4 + PE | 10 |
장점
- 빠르고 쉬운 조립
- 대전류 전송
- 적은 공간 요구
- 특수 공구없이 조립하기 위한 축 스크류 종단
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 플랜트 엔지니어링
- 재생 에너지
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
정격 전압 (V)
- IEC: 1000 V AC/DC
- UL: 600 V AC/DC
정격 펄스 전압
- 8 kV
정격 전류 (A)
- IEC: 40 A
- UL: 85 A
CSA: 44 A
오염도
- 3
화재성능
- UL94 V-0
접촉 저항
- < 1 mOhm
접촉 번호/수치
- 4 + PE
체결 방법
- 축 스크류 종단
- 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)
스트리핑 길이 (mm)
- 8
재료
- PC, 폴리카보네이트
기계적작업 사이클
- 500
온도 범위
- -40°C ... +125°C