EPIC® modul removal tool for MC modules
For untighten and removing EPIC® MC modules from a modular frame
The removal tool is intended to remove built-in modules of the EPIC® MC system from the frames.
장점
- 이 도구는 기 장착된 모듈을 모듈 프레임에서 떼어 올릴때 사용됩니다
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드 슬리브, 쉴드 연결
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 슬리브, 쉴드 연결
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.