EPIC® MH Potential set
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공
품번 | Article description | Contact type | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|
44423265
| EPIC® MHS Potential Set | 메일 | 20 | |
44423275
| EPIC® MHB Potential Set | 피메일 | 20 |
장점
- EPIC® MH 멀티 프레임의 잠재적인 스프링
- EPIC® MH BUS 모듈용
- EPIC® MH BUS 모듈에는 2 개의 스프링 사용
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 로봇 산업
- 플랜트 엔지니어링
- 재생 에너지
- 철도 응용 / 차량 구조
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors
온도 범위
- -40°C에서 +125°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.