EPIC® MC Module: PROFIBUS DP
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
PROFIBUS DP 모듈은 연속 버스 작동에 적합하며 스크루 종단 처리가 되어있어 설치용이
- 중단할 수 없는 필드버스 작동을 위한 Profibus DP 모듈
- 모듈을 신속하게 제거 할 수있는 레버
품번 | Article description | Contact type | 작동 접촉 수 | Slots | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
모듈: Profibus DP | ||||||
10390400
| MCS 2 SS | 메일 | 2 + 보호 | 1 | 5 | |
10390500
| MCS 2 BS | 피메일 | 2 + 보호 | 1 | 5 |
장점
- 커넥터를 뽑을 때 필드 버스 작업이 중단되지 않음
- 최대 12MBit/s의 전송 속도
- 나사 연결로 손쉽게 조립
- 변형 방지장치로 연결 차폐
응용 범위
- 플랜트 엔지니어링
- 조명과 사운드 기술
- 제어 엔지니어링
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
- 30 V
정격 전류 (A)
- 1 A
오염도
- 3
핀
- 구리 합금, 금도금
접촉 번호/수치
- 2 / 4 + 보호
체결 방법
- 스크류 체결: Profibus 케이블 용
기계적작업 사이클
- 100
온도 범위
- -20 °C ... +85 °C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.