EPIC® Protective cover H-B
열가소성 재질의 보호 커버는 H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 및 H-B 32 하우징과 함께 사용하기에 적합
제품 특성
- 마운팅베이스 또는 벽면에 나사로 고정하기 위해 케이블 러그가있는 고정 코드
- 케이블에 부착하기 위한 가변 루프가 있는 고정 코드
- 열가소성 수지와 금속으로 만들어진 보호 커버, H-B 6, H-B 16, H-B 16, H-B 24, H-B 32 하우징 용
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 캡
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 6.0 Class-Description: Cap for industrial connectors
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.