J-Y(ST)Y...LG Indoor Cable

DIN VDE 0815을 적용

J-Y(ST)Y...LG 실내 케이블, VDE 0815 에 따라 통신 및 데이터 처리 시스템에 대한 설치 케이블

간섭 신호

CEFire

품번 이중 코어(페어) 수외경 (mm)구리 지수 [kg/km]무게 [kg/km]
J-Y(ST)Y...LG 구리 도체 0.6 mm
1591301
25.51340
1591302
36.31850
1591303
46.72460
1591304
57.23070
1591305
67.53580
1591306
884690
1591307
10958110
1591308
129.571130
1591310
1610.593160
1591311
2011116190
1591312
2411.5139220
1591313
3013172280
1591315
5017286430
1591318
10023568850
J-Y(ST)Y...LG 구리 도체 0.8 mm
1591500
161140
1591501
272160
1591502
38.53180
1591503
4941100
1591505
610.562140
1591506
811.582170
1591507
1013102220
1591508
1214123250
1591511
2016.5204380

장점

  • 아날로그나 디지털 신호를 송신하는 실내 전화 케이블
  • 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 고주파 전자기장의 간섭 최소화
  • 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위

  • 전자제품 및 측정, 제어, 신호 응용에 사용하는 커넥션 케이블
  • 뉴스나 통신 응용에서 다음 연결은 설치 가능 : 전화, 팩스, 텔렉스, 우편 서비스의 표준 모뎀; 도둑및 도난 경보 시스템(비교, 화재 경보 케이블; 통신과 페이징 시스템; 엑세스 제어, 시가와 테이터 제어 시스템
  • 석고 벽등에 고정 설치 및 건조하거나 습한 실내 환경에서도 사용 가능함.

제품 특성

  • 2페어 : 스타 쿼드 구조
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증

  • DIN VDE 0815 준수타입 J-Y(ST)Y...LG

제품 구성

  • 연동 단선 도체
  • PVC 재질의 심선 절연
  • 페어로 꼬인 절연체, 알루미늄 호일 랩핑 및 드레인 와이어로 차폐된 고정용 케이블
  • Outer sheath made of PVC
    Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 클레스 : 신호 / 통신 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class 설명: 원격 커뮤니케이션 케이블

코어 인식 코드

  • VDE 0815, 부록 T10 참조

커플링

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

도체 단면적 in

  • 0.6 mm: 0.28 mm²
  • 0.8 mm: 0.50 mm²

케이블 감쇠/감쇠

  • 0.6 mm: 1.7 dB/km
  • 0.8 mm: 1.1 dB/km

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 10 x 외경

시험 전압

  • Core/core: 800 V
  • Core/screen: 800 V

루프 저항성

  • 0.6 mm: 최대. 130 ohm/km
  • 0.8 mm: 최대. 73.2 ohm/km

온도 범위

  • Occasional flexing: -5°C ~ +50°C
  • 고정 설치: -30°C에서 +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.