(J)-H(ST)H...BD 화재 경보 케이블
고정 배선용 빨간색 외부 피복의 할로겐 미함유 케이블
(J)-H(ST)H...BD - 빨간색 피복의 화재 경보 케이블, 할로겐 미함유, 묶음 가닥, 호일 차폐, 고정 설치용, 예를 들어 석고 위 또는 아래
품번 | 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm) | 외경 (mm) | 구리 지수 (kg/km) | 무게 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|
(J)-H(ST)H...BD 화재 경보 케이블 | |||||
30017798
| 2 x 2 x 0.8 | 7 | 25 | 77 |
장점
- 인명이나 재산의 보호를 위해 화제 시 강화된 보호 요건에 맞추기 위하여 사용됩니다.
- 화재 발생시 독성 또는 부식성 가스를 방출하지 않으며 화염전파(화재 번짐)를 막아줍니다.
- 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 고주파 전자기장의 간섭 최소화
- 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)
응용 범위
- 차폐가 포함된 할로겐 미함유 난연성 케이블로서 이동 가입국의 전화, 데이터 및 신호 전송, 그리고 전화 외피템을 위한 사설 교환기에 고정 설치되어 사용됩니다.
- 건조한 공간과 습한 공간에서 석고벽등에 고정용으로 설치
제품 특성
- Flame retardant acc. to DIN VDE 0472-804/08.83, Test method C
- EN 50267-2-1/-2에 따른 할로겐프리
제품 구성
- 연동 단선 도체
- 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 절연
- 절연코어는 스타 쿼드로 꼬임, 5개의 스타 쿼드가 하나의 번들로 꼬임, 번들을 연합
- 구리 드레인 와이어와 알루미늄 라미네이트 플라스틱을 적용한 차폐
- 특수한 할로겐프리 화합물 소재 외부시스(외피), 색상: 적색 (RAL 3000)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 클레스 : 신호 / 통신 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class 설명: 원격 커뮤니케이션 케이블
코어 인식 코드
- VDE 0815, 부록 T10 참조
상호 정전 용량
- 최대. 120 nF/km
커플링
- K1: 약 300 pF/100 m
- K9-12: 약 100 pF/100 m
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 8 x 외경
시험 전압
- Core/core: 800 V
- Core/screen: 800 V
루프 저항성
- 0.6 mm: 최대. 130 ohm/km
- 0.8 mm: 최대. 73.2 ohm/km
도체 단면적
- 0.6 mm: 0.28 mm²
- 0.8 mm: 0.50 mm²
온도 범위
- Occasional flexing: -5°C ~ +50°C
- 고정 설치: -30°C에서 +70°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.