UNITRONIC® FD

Highly flexible cable for power chain use

UNITRONIC® FD: 저주파 PVC 데이터 케이블, 매우 유연한/초소형 유선, 드래그/에너지 체인 2 ~ 8m주기, 일정한 굴곡/굽힘, 난연성

케이블 체인

CEFire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
UNITRONIC® FD
0027841
3 x 0.143.94.226
0027842
4 x 0.144.25.631
0027843
5 x 0.144.5735
0027844
7 x 0.145.19.850
0027845
10 x 0.146.11463
0027846
14 x 0.146.219.677
0027847
18 x 0.146.825.291
0027848
25 x 0.148.335125
0027855
2 x 0.254.3527
0027856
3 x 0.254.57.533
0027857
4 x 0.254.91040
0027858
5 x 0.255.312.545
0027859
7 x 0.256.117.559
0027860
10 x 0.257.42575
0027861
14 x 0.257.535108
0027863
18 x 0.258.545130
0027865
25 x 0.2510.462.5178
0027870
2 x 0.344.76.830
0027871
3 x 0.34510.243
0027872
4 x 0.345.413.657
0027873
5 x 0.345.91765
0027874
7 x 0.346.823.885
0027875
10 x 0.348.534117
0027876
14 x 0.348.647.6151
0027877
18 x 0.349.761.2182
0027878
25 x 0.3411.985250

장점

  • 잘 검증되었으며 믿을 수 있음
  • 파워 체인(케이블 베어) 사용을 위한 최적화된 케이블 구조
  • 경제적익 솔루션

응용 범위

  • 자동화된 생산 공정은 높은 유연성과 내구성을 가진 데이터 송수신 케이블을 필요로 합니다.
  • 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 용도로 적합
  • 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 기계들

제품 특성

  • 낮은 접착 표면
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • 전력 체인 애플리케이션에서 2 에서 최대 8백만 회의 구부림/폄 반복 주기를 위해 설계됨

인증

  • VDE 0812 기준
  • For travel distances up to 10 m
  • 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 준수 부록 T3

제품 구성

  • 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 극세선 도체 집합
  • PVC 재질의 심선 절연
  • 부직포 랩핑
  • PVC 소재 외피
    외피 색상: 회색 (RAL 7001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100, 부록 T9 참조

상호 정전 용량

  • C/C: approx. 100 nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 연선구조 , 극세선 도체

최소 곡률 반경

  • 구부림: 5 x 외경
  • 고정 설치: 3 x 외경

시험 전압

  • 1500 V

온도 범위

  • 유연한 사용: -5°C에서 +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.