UNITRONIC® TRAIN

버스 케이블 - MVB 및 WTB - 철도 응용 분야에서 요구 사항이 높은 전자빔 가교

  • 공간과 무게를 최대한 절약하기 위한 작은 외경
  • 매우 낮은 감쇠 ≤ 5 MHz

철도화학적 저항성 우수화염 저지력할로겐프리저중량내유성간섭 신호내온도성자외선 저항

품번 제품 명칭선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)
Cables for MVB
2173000
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,51x2x0,57.629
2173001
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,51x2x0,5+1x0,57.634
2173002
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,52x2x0,58.340
2173003
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,252x2x0,5+4x0,258.350
Cables for WTB
2173004
UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,751x2x0,758.441

장점

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • 혹독한 조건에서 기계적 영향에 대한 저항성
  • 확장된 온도 범위
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
  • EMC에 최적화된 설계

응용 범위

  • 통신 시스템 인 WTB (wire train bus)와 MVB (multifunction vehicle bus)는 소위 TCN (train communication network)
  • UNITRONIC® TRAIN 버스 케이블 IEC 61375에 따른TCN
    IEC 61375-3-1에 따른 MVB
    IEC 61375-2-1에 따른 WTB
  • 철도 차량 및 버스, 고정 설치 및 제한된 움직임이 발생할 수있는 용도에 사용
  • 유분이 많은 환경 및 주변 온도가 높아진 지역에서도 적용 가능

제품 특성

  • EN/IEC에 따른 화재 발생 가능성:
    - EN 60754-1에 따른 할로겐 프리
    - EN 60754-2에 따른 부식성 가스가 없을 것
    - EN 60684-2에 따른 불소 없음
    - EN 50305에 따른 독성 가스 없음
    - EN 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도
    - EN 60332-1-2에 따른 난연성
    - EN 60332-3-25에 따른 화염 전파 전파 없음
  • NF에 따른 화재 반응- 가스 독성 NF X 70-100- 낮은 연기 밀도 NF X 10-702- NF X 10-702에 따른 낮은 연기 밀도Cat. C1 and C2
  • 화학적 성질:
    - 내유성 EN 50264-1
    - 연료 저항성 EN 50264-1
    - 내산성 EN 50264-1
    - 알칼리성 저항성 EN 50264-1
    - 오존 저항성 EN 50264-3-2

인증

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • EN 50264-1

제품 구성

  • 연선 주석 도금 19 와이어 전도체
  • 폴리올레핀 재질의 심선 절연
  • 외피: 전자빔 가교 고분자 화합물 EM 104
  • 외피 색상: 검정색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

최대 사용 전압

  • (전원 어플리케이션 제외) 125 V

최소 곡률 반경

  • 굽힘: 10 x 외경
  • 고정 설치: 6 x 외경

시험 전압

  • 코어/코어간: 1000 V
  • 코어/차폐간: 1000 V

특성 임피던스.

  • 120 ohm (±10%)

온도 범위

  • 고정 설치: -45°C ~ +90°C
  • 비정규적 유연한 사용: -35°C ~+90°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.