UNITRONIC® BUS PA

공장 및 프로세스 자동화에 사용 가능한 PROFIBUS 케이블

방폭지역을 포함하여 센서 및 액추에이터를 연결하는 프로세스 자동화 어플리케이션. 온도 범위 : -30 °C bis + 80 °C

  • PA = 공정 자동화
  • UL/CSA CMG를 가진 변형

Lapp의 보완 자동화 요소기계 및 플랜트 엔지니어링내유성자외선 저항

PROFIBUS

품번 제품 명칭도체 in mm 당 쌍과 케이블 직경 번호/수치외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
고정 설치 용도 -일반적인 케이블 조립
2170234
UNITRONIC® BUS PA (BU)1 x 2 x 1.384584
2170235
UNITRONIC® BUS PA (BK)1 x 2 x 1.384584
고정 설치용도 - "빠른 연결" 케이블 조립 - UL/CSA CMG 인증
2170334
UNITRONIC® BUS PA FC (BU)1 x 2 x 1845.5103
2170335
UNITRONIC® BUS PA FC (BK)1 x 2 x 1845.5103

장점

  • FC (Fast Connect) 버젼은 내유성 및 UV-저항성 보유

응용 범위

  • 폭발의 위험이 있는 지역을 포함한 센서와 액추에이터 연결용 공정자동화 적용
  • 고정 설치

제품 특성

  • 비트 비율 = 31.25 kbit/s. 전송기술 RS485 또한 가능하지만 비트 비율은 1.5 Mbit/s 로 제한되어있음
  • 최대 케이블 길이 는 몇 가지 요소에 달려 있음 (예, 공급 전원, 요구되는 전류)
  • 기술 데이터: "UNITRONIC® BUS Cables" 를 참조하시기 바랍니다
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증

  • PROFIBUS® PA 는PROFIBUS® DP와 PROFIBUS® FMS를 포함한 EN 50170 에서 표준화
  • 국제 표준 IEC 61158-2에 맞추어진 전송 기술 PROFIBUS-PA
  • FC :
    UL/CSA 승인 (CMG / PLTC)

제품 구성

  • UNITRONIC® BUS PA (BU/BK)
    연합된 도체, 코어 색상:적색과 녹색, 구리 편조, PVC 외피, 색상:청색(본질적 안전한 지역), 색상:흑색(비 본질적 안전한 지역)
  • UNITRONIC® BUS PA FC (BU/BK)단일 코어, UL/CSA CMG 승인과 '빠른 연결" 이 가능한 케이블 디자인 : IDC (절연 이동 연력)커넥터로 빠른 연결이 가능 함

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

최대 사용 전압

  • (전력용 아님) 250 V

도체 저항

  • (루프): 최대. 44 ohm/km

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 10 x 외경

시험 전압

  • 코어/코어간: 1500 V

특성 임피던스.

  • 100 ± 20 Ohm

온도 범위

  • 고정 설치:
    -30°C에서 +80°C
  • 설치 시: -5°C ~ +90°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • SIMATIC®는 Siemens AG의 등록 상표입니다.
  • 외장 보강된
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.