UNITRONIC® BUS PB FRNC FC

FRNC PROFIBUS 케이블 UL/CSA 인증됨

본 버스 케이블은 PROFIBUS-DP, -FMS 그리고 FIP를 승인됨, 할로겐프리(저독성) . 향산된 난연성, 내유성 보유 함. 온도범위 -30°C bis +80°C

FRNC = 화염 지연 부식 방지- 화재 발생시 연기 가스의 밀도와 독성 그리고 화염 전파를 줄임- 빌딩과 생산 시설에 손상을 최소화- 직원의 안전과 사람들의 밀도가 높은 지역의 안전

Lapp의 보완 자동화 요소기계 및 플랜트 엔지니어링화염 저지력할로겐프리내유성

ULPROFIBUS

품번 제품 명칭대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
고정 설치
2170996
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC1 x 2 x 0.64830.174

장점

  • PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
  • PUR과 유사한 성질을 가진 조합의 할로겐프리 재질의 외부시스(외피)를 사용 그리고 강화된 난연성을 요구 합니다.
  • 빠른 체결을 위한 (FC) 케이블 디자인

응용 범위

  • 이 케이블은 화제 확산(화염전파)이 저지되어야 하며 독성 물질의 흡입으로로 인해 인명 부상이 초래되고 장비에 손상을 주는 민감한 분야에 사용시 특별한 장점을 제공

제품 특성

  • 할로겐프리
  • Vertical Tray Flame Test according to UL 1685
  • 내유성
  • 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 입니다.
    (케이블 타입 A, PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

인증

  • UL/CSA 인증

제품 구성

  • 전기용 연동 단선 도체
  • 절연 재질 : PE
  • 내부 시스(내부 피복), 스크린 차폐 그리고 편조차폐
  • 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

인증

  • UL/CSA (CM)

상호 정전 용량

  • 약 28.5 nF/km

최대 사용 전압

  • (전력용 아님) 250 V

최소 곡률 반경

  • 80 mm

시험 전압

  • 코어/코어간: 1500 V
  • 코어/스크린간: 1500 V

특성 임피던스.

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

온도 범위

  • -30°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.