UNITRONIC® BUS IS
농업 차량에서 사용 가능한 ISOBUS 케이블
농업용 차량에서의 데이터 전송. 오일, 벤젠, 디젤 및 자외선에 대한 저항성. ISO 11783-2 : 2012를 따름. 온도 범위 -40 °C ~ + 85 °C
랍 케이블은 AEF의 회원 - 농업 산업 전자 재단
품번 | 제품 명칭 | 도체당 코어/쌍과 mm² 번호/수치 | 외경 (mm) | 구리 지수 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|
PUR | |||||
2170561
| UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5 | 2x6+2x2,5+1x4x0,5 | 15.6 | 182.4 | |
PVC | |||||
2170560
| UNITRONIC® BUS IS PVC | 2x6+2x2,5+1x4x0,5 | 15.6 | 182.4 |
장점
- 농업 차량에서 사용하기위한 케이블은 ISOBUS 표준을 준수합니다. (ISO 11783-2).
- HYBRID: 데이터 전송+전력 공급용 케이블
응용 범위
- 실외 용도
- 트랙터와 풀링 기계의 연결 케이블
제품 특성
- IEC 표준 60332-1에 따른 내염
- UV-저항성
- 석유, 벤젠, 디젤 연료에 대한 내유성
- 더욱 견고해진 PUR(폴리우레탄) 버전
인증
- ISO 11783-2:2012
제품 구성
- 도체 클래스 5(IEC 60228 기준)에 따른 고순도 구리선 가닥으로 이뤄진 가는 구리 연선
- 4x 0.5mm² (빨간색, 황색, 검정색, 녹색)
2x 2,5mm² (빨간색, 검정색)
2x 6mm² (빨간색, 검정색) - 외피: PUR 및 PVC, 검은색(RAL 9005)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
최대 사용 전압
- 60V
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 10 x 외경
- 유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
- 0,5 mm~2,5 mm² 코어/코어 = 1,5kV,
6~10mm² 코어/코어 = 2,5kV
특성 임피던스.
- Characteristic impedance: 75 ohm
온도 범위
- PUR: -40 ~ 85°C
- PVC : -30°C bis +85°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.