UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD

INTERBUS cables for different applications

원격+설치 원격 버스 케이블. PUR 외피, 할로겐 프리, 난연성, 코어식별 코드 DIN 47100. 온도. -30°C ~+80°C 범위

Lapp의 보완 자동화 요소기계 및 플랜트 엔지니어링

ULINTERBUS

품번 제품 명칭도체 당 쌍과 mm² 번호/수치외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
2170208
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,07.96085
2170207
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI3 x 2 x 0.229.33794
2170217
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,09.460128
고정설치용 UL CMX 인증
2170209
UNITRONIC® BUS IBS A3 x 2 x 0.227.23772
매우 유연한 응용 용도
2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P3 x 2 x 0.257.93964
매우 유연한 응용 용도 - UL (CMX) 인증 포함
2170818
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,07.96292

장점

  • Applications:fixed Installation, high flexible use, outdoor use/direct burial

응용 범위

  • Remote bus/ installation remote bus cable

제품 특성

  • UNITRONIC®
    BUS IBS
    fixed installation
    UNITRONIC®
    BUS IBS Combi
    with power supply
    UNITRONIC®
    BUS IBS A
    UL-verified
  • UNITRONIC®
    BUS Yv
    outdoor use/ direct burial
    UNITRONIC®
    BUS Yv Combi
    with power supply
  • UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    fixed installation
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi
    with power supply
    UNITRONIC® BUS IBS FD P Combi A
    UL-verified

인증

  • 보다 자세한 사항은 데이터 시트를 참조하시기 바랍니다
  • According to DIN EN 61158

제품 구성

  • 데이터 시트 참조

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

최대 사용 전압

  • (전력용 아님) 250 V

도체 저항

  • see data sheet

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 8 x 외경
  • 유연한 사용: 15 x 외경

시험 전압

  • 코어/코어간: 1500 V

특성 임피던스.

  • 100 Ohm

온도 범위

  • UNITRONIC®
    BUS IBS
    fixed installation: -30°C to +80°C
    flexing: -5°C to +70°C
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    fixed installation: -40°C to +80°C
    flexing: -5°C to +70°C
  • UNITRONIC®
    BUS IBS Yv
    Fest verlegt: -40°C bis +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • INTERBUS 는 Contact GmbH & Co.의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.