UNITRONIC® BUS EIB / KNX

조명, 난방, 에어컨, 시간 관리 등의 제어를위한 건물 자동화에 사용, 온도 범위 : -30 °C bis + 70 °C

  • EIB / 유럽 설치 버스
  • 건물 관리의 KNX/ 통신
  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택

할로겐프리

품번 제품 명칭도체 당 쌍과 mm 또는 mm² 번호/수치외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/m)
PVC
2170240
UNITRONIC® BUS EIB2 x 2 x 0.86.62154
2170242
UNITRONIC® BUS EIB COMBI2 x 2 x 0,8 mm + 3 x 1,5 mm²12.764128
할로겐프리
2170241
UNITRONIC® BUS EIB H2 x 2 x 0.86.62154

응용 범위

  • 이 제품은 빌딩 관리 사용을 위해 디자인. 예, 조명 제어의 분산화, 난방, 에어컨디셔닝, 공조, 에너지 관리, 차폐, 시간 관기, 잠금 시스템등
  • 케이블들은 프라스터 아래, 파이프 안, 케이블 덕트 내에 건조 , 축축한 상태 또는 젖은 환경안에 배열될 수 있음
  • EIB 설치는 주로 센서/명령 송신기 (예. Light barriers, 스위치류, 온도조절장치, 적외선, 풍향계, 타이머) 및 액추에이터 (예. 엔진, 히터, 환풍기, 라이트, 블라인드) 로 구성
  • KNX 기술은 3가지 유럽 BUS 표준의 출현으로 구성. EIP, EHS (가정용 기기와 소비자 전자품) 그리고 Batisbus(열/통풍/에어 컨디셔닝)

제품 특성

  • 시리얼 데이터 전송
  • EIB 케이블은 수조 속 4 kV (1 min.)에서 실험

제품 구성

  • DIN VDE 0815에 따라, 타입 J-Y(ST)Y 기반 차폐된 설치 케이블 , 순연동단선 도체, ø 0.8 mm, 측정 2 x 2 x 0.8 ø. 4 솔리드 코어가 별모양 쿼드로 꼬여짐, 코어의 색상: 첫 번째 페어 : 적색 + 흑색, 두 번째 페어 : 백색 + 황색.
  • UNITRONIC® BUS EIB구리 리츠선, 비어 있고 솔리드식 2x2x0.8: 빨간색 및 검은색, 흰색 및 노란색 코어 절연: PVC 플라스틱 차폐된 호일 외피: PVC, 녹색(RAL 6017)
  • UNITRONIC® BUS EIB COMBI구리 리츠선, 비어 있고 솔리드식 코어 절연: PVC 2x2x0.8: 빨간색 및 파란색, 흰색 및 노란색 3x1.5: 갈색, 파란색, 녹색/노란색 플라스틱 차폐된 호일 외피: PVC, 녹색(RAL 6017)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

상호 정전 용량

  • (800 Hz) max. 100 nF/km

최대 사용 전압

  • (전력용 아님) 250 V

도체 저항

  • (루프): 최대. 73.2 ohm/km

최소 곡률 반경

  • 고정 설치:
    5 x 케이블 직경

시험 전압

  • Core/core: 4000 V

온도 범위

  • 고정 설치: -30°C에서 +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.