UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

고유연성 CC 링크 버스 케이블 - UL 인증됨

CC-Link는 효율적이고 통합된 공장 및 공정 자동화를 제공합니다. UV 저항, 난연성, AWM 스타일 300V. 온도 범위 : -40 °C ~ + 80 °C

Lapp 케이블은 일본 사용자 모임인 CC-Link 파트너 협회 (CLPA)의 정회원입니다.

Lapp의 보완 자동화 요소기계 및 플랜트 엔지니어링할로겐프리내유성케이블 체인

RUCLPA

품번 제품 명칭절연선심(코어) 수 x AWG 규격외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
2170370
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC3 x 1 x AWG208.539.984

장점

  • CC-Link® 시스템은 일본 미츠비시 전기 자동화에 의해 개발

응용 범위

  • CC-Link® (Control & Communication Link) = 필드 BUS 네트워크 제어 및 정보 데이터 프로토콜로 효과적이며, 통합된 공장 및 공정 자동화를 제공
  • 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 기계 파트)

제품 특성

  • 거리에 대한 전송 비율
  • 156 kbit/s 1.200 m
    625 kbit/s 900 m
    2,5 Mbit/s 400 m
    5,0 Mbit/s 160 m
    10 Mbit/s 100 m
  • 할로겐프리
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증

  • AWM 20233 80 °C 300V

제품 구성

  • 연동 리츠 전선
  • 절연 재질 : PE
  • 내피: FRNC
  • 공통차페는 주석 도금 동 편조를 적용 함.
  • 외피: PUR, 빨간색(RAL 3000)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

인증

  • UL AWM Style 20233

최대 사용 전압

  • 300 V

도체 저항

  • 11 ohm/1,000 ft. (305 m) at 20°C

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 4 x 외경
  • 이동: 10 x 외경

시험 전압

  • 2000 V

특성 임피던스.

  • 110 ohm at 1 MHz

온도 범위

  • -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • CC-Link®는 CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)의 등록 상표입니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.