EPIC® DATA CAN Sub-D

CAN 버스 - 스크류 연결 커넥터

CAN BUS Sub-D 커넥터, 스크류 터미널, 통합 버스 종단, 옵션 LED 진단 / 인터페이스, 케이블 콘센트 35 ° / 90 ° / 180 °

Lapp의 보완 자동화 요소저중량공간 요구 사항

cRUusDeviceNetCANopen

품번 제품 명칭케이블 콘센트PG- 인터페이스
Sub-D 커넥터
21700537
ED-CAN-9090°no
21700536
ED-CAN-90-PG90°yes
21700538
ED-CAN-AX180° 축no

장점

  • 상태 표시 LED:
    버스 작동 - (녹색),
    스테이션 전송 - (파란색),
    종단 저항- (주황색)
  • 센서 / ac
  • 느슨한 부품 없음
  • 외부 장치에 전원 공급을 위한 추가 24V DC 출력
    (90° 버전만 해당)

제품 특성

  • 최대. 전송 속도 1 Mbit / s 가능
  • 스위치가 "ON" 위치에 있으면, 외부로 나가는 버스 케이블은 연결이 차단 된임.
  • 통합된, 접속 가능한 터미널 레지스터는 CAN-BUS를 체결할 수도 있고 연결할 수도 있음
  • Sub-D 핀 할당 : CAN Low = 핀 2 CAN High = 핀 7 CAN Gnd = 핀 3 GND = 핀 6 (90 ° 버전 전용) CAN V + = 핀 9 (90 ° 버전 전용) (실드 = 하우징)

인증

  • UL File No. E331560

제품 구성

  • D-Sub 플러그, 9핀, 고정 나사 4-40 UNC
  • 스크류 체결
  • 금속 하우징으로 향상된 전자기 호환성(EMC)
  • 케이블 외경:
    5 - 8mm

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 클래스 : D-Sub-커넥터

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class 설명: D-Sub 커넥터

치수

  • 65 mm x 48 mm x 16 mm - 90°
    67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
  • (LxWxH)

커넥션 타입

  • 스크류

보호 평가

  • IP 20

체결 레지스터

  • 120 Ω

인터페이스

  • CAN 버스 스테이션:
    D-Sub 소켓, 9-pin
    CAN 버스 케이블:
    최대 0.8 mm² 전선을 위한 6개의 터미널 블럭

사용 가능한 주변 환경

  • 작동 온도: -25°C에서 +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.