UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN
CAN 기술 기반 고유연성의 DeviceNet 버스 케이블
DeviceNet은 센서, 드라이브 및 PLC를 연결합니다. 기술을 기반으로합니다. UL / CSA 인증. 온도 범위 : -40 °C 에서 + 80 °C
응용 범위
- 매우 유연한 응용 용도
- DeviceNet™ 은 산업용 장치들을 연결함. (예. 다양한 스위치류, 광전소자, 밸브류, 모터 , 드라이브, PLCs 기타 등등)
제품 특성
- 입증된 CAN (계측제어기통신망) 기술에 기초함
- 허용 가능한 케이블 길이는 데이터 비율과 케이블의 두께에 따라 다릅니다
- 보다 자세한 사항은 데이터 시트를 참조하시기 바랍니다
- PUR(P) 버전: 할로겐 프리
PVC(Y) 버전: 난연제(UL FT4) - UV-저항성 (단, 색상은 약간의 시간이 지나면 변경 될 수 있음)
인증
- PUR : UL / CSA 인증 (CMX)
- PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 내일광성 Res 내유성, 2170346에서는 PLTC도 포함
제품 구성
- 심선 절연: PE
- 폴리우레탄(PUR) 또는 폴리염화비닐(PVC)로 만든 외부 피복
분류 ETIM 5
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
코어 인식 코드
- 데이터 쌍: 밝은 청색 + 백색
- 전력 공급: 적색 + 흑색
상호 정전 용량
- (800 Hz): 최대. 39.8 nF/km
최대 사용 전압
- 300 V (전력 용도를 위한 것이 아님)
도체 저항
- 두꺼운 (룹): 최대. 45 ohm/km
- 얇은 (룹): 최대. 180 ohm/km
최소 곡률 반경
- 고정 설치 : 7.5 x 외경
- 유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
- Core/core: 2000 V
특성 임피던스.
- 120 ohm
온도 범위
- PUR: -40°C에서 +80°C
- PVC: -10°C에서 +80°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.