UNITRONIC® BUS CAN TRAY

PLTC-ER 승인을 받은 CAN 버스 케이블 - 케이블 트레이와 산업용 기계 간의 개방형 설치용

NEC에 따라 케이블 트레이에 열려 배선 PLTC-ER 승 대한 PLTC-ER 승인, UV 저항 , 내유성, 난연성. 온도 범위 : -40 ° C ~ + 80 ° C

CAN = Controller Area Network

Lapp의 보완 자동화 요소기계 및 플랜트 엔지니어링화염 저지력내유성자외선 저항

CULUSCANopen

품번 제품 명칭선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 [kg/km]무게 [kg/km]
2170857
UNITRONIC® BUS CAN TRAY2 x 2 x 0.347.53581

장점

  • NEC 725.154 (D)에 따른 케이블 트레이 및 산업 기계 / 플랜트 ACC 사이의 오픈 와이어링에 대한 PLTC-ER 승인.
  • 별도의 추가적인 보호장비가 필요 없음

응용 범위

  • 고정 설치

제품 특성

  • 최대 비트 비율: 1 Mbit/s 40 m
    세그먼트 길이
  • ISO 11898는 세그먼트 길이, 케이블 섹션과 비트 비율을 위한 권장사항을 만듭니다
  • UV 저항성 UL SUN RES
  • 내유성 UL OIL RES I
  • 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 난연 시험을 따름

인증

  • ISO 11898에 국제적으로 표준화됨
  • UL 444 / CSA 22.2를 따른 c(UL)us Typ CMG (75°C)
  • UL 유형 PLTC-ER 따름. UL 13

제품 구성

  • 7-가닥 연합된 순동 도체
  • 코어 절연: 폼 스킨
  • 중피: PVC
  • 구리 편조
  • 외피: PVC, 자주색(RAL 4001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

상호 정전 용량

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

최대 사용 전압

  • (전력용 아님) 250 V
  • 정격 전압 : 600 V (UL)

도체 저항

  • (loop): max. 110,8 ohm/km

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 8 x 외경
  • 유연한 사용: 15 x 외경

시험 전압

  • Core/core: 2000 V

특성 임피던스.

  • 120 ohm

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C
  • 유연한 사용: -10°C에서 +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.