UNITRONIC® BUS CAN FD P
고유연성 CAN 버스 케이블 - UL/SCA 인증됨
CAN과 같은 CAN 기반 통신 시스템의 경우 열 수 있습니다. 할로겐 프리, 난연성. IEC 60332-1-2, 온도 범위 : -40 °C 에서 + 80 °C
응용 범위
- 매우 유연한 응용 용도
제품 특성
- 할로겐프리
- 최대 비트 비율: 1 Mbit/s 40 m
세그먼트 길이 - 커다란 도체 단면적은 길이가 늘어날 수록 필요. 아래 표 참조하시기 바랍니다 (참조 값 ISO 11898).
- ISO 11898는 세그먼트 길이, 케이블 섹션과 비트 비율을 위한 권장사항을 만듭니다
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
인증
- ISO 11898에 국제적으로 표준화됨
- UL/CSA 타입 CMX (UL 444)
제품 구성
- 연합된 벗겨진 도체
- 코어 절연: 폼 스킨
- 구리 편조
- 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)
- UV-저항성 (단, 색상은 약간의 시간이 지나면 변경 될 수 있음)
분류 ETIM 5
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
상호 정전 용량
- (800 Hz) max. 40 nF/km
최대 사용 전압
- 250 V (전력 전송용이 아님)
도체 저항
- (루프): 최대. 159.8 ohm/km
최소 곡률 반경
- 유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
- 코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
- 120 ohm
온도 범위
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
- 유연한 사용 : -30°C에서 +70°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.