UNITRONIC® BUS ASI

현장 네트워킹 시스템용 AS-INTERFACE 케이블

센서/액츄에이터 레벨에서의 통신. 할로겐 미함유(고무), UL 승인(PVC 버전), 내유성(TPE 버전). 온도 범위: -40°C ~ +90°C

"LD” = 장 거리

Lapp의 보완 자동화 요소기계 및 플랜트 엔지니어링화학적 저항성 우수할로겐프리내온도성

ULASI

품번 제품 명칭외피 색상응용선심수(CORE) / 단면적(mm²)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
고무/EPDM
2170228
UNITRONIC® BUS ASI (G)황색데이터 및 전력 송신2 x 1.52985
2170229
UNITRONIC® BUS ASI (G)흑색30 V DC 외부 장치 전원 전송2 x 1.52985
2170371
UNITRONIC® BUS ASI LD (G)황색데이터 및 전력 송신2 x 2.54885
2170372
UNITRONIC® BUS ASI LD (G)흑색30 V DC 외부 장치 전원 전송2 x 2.54885
TPE
2170230
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)황색데이터 및 전력 송신2 x 1.52964
2170231
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)흑색30 V DC 외부 장치 전원 전송2 x 1.52964
2170232
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)적색230 V AC 장치 전원 전송2 x 1.52964
PVC UL/CSA
2170842
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A황색데이터 및 전력 송신2 x 1.52970
2170843
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A흑색30 V DC 외부 장치 전원 전송2 x 1.52970
2170844
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A적색230 V AC 장치 전원 전송2 x 1.52970

장점

  • 새로운 BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) 는 모듈이 보다 멀리 연결되어질 수 있게 위치 되어 지는 것을 가능하게 함 . AS-I 전력 공급은 절감될 수 있음. BUS ASI LD는 버젼 1.5로 하향-호환됨
  • 고무 버젼은 할로겐프리

응용 범위

  • 센서/액츄에이터 레벨에서의 통신
  • UNITRONIC® Fieldbus
    센서-/액츄에이터 배선
  • 고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 발생 움직임 용도
  • TPE 버젼 은 오일-저항성 외피를 가지고 있음. 이것은 젖은 부분, 특히 물 용해성 냉각 윤활유와 관련하여 적합

제품 특성

  • 기하학적으로 코드된 2-코어 플랫 케이블을 통해 차폐없이 데이터와 전력이 송신됨. (지자기 역전(Polarity Reversal)으로부터 보호)
  • ASI모듈내에서 "피어싱 기술"에 의해 도체는 접촉됩니다
  • 둥근 케이블(커넥션 케이블)을 사용한 ASI 모듈(커플링 모듈)에 연결된 센서들

인증

  • ASI는 유럽 전역 표준인 EN 50295 및 국제 표준 IEC 62026-2을 따름
  • UL/CSA(CMX) 인증 포함 PVC A 버전
  • UL/CSA 버젼: CMGc(UL)us 또는 (UL)CL2 또는 AWM 300V FT4 승인

제품 구성

  • 도체: 얇은 가닥의 주석도금동선
  • 심선 절연: 청색 및 갈색
  • 고무(G), 써모플라스킥일라스토머(TPE) 또는 PVC 로 이루어진 프로필 외피
  • 색상: 황색 (RAL 1023) 또는 흑색 (RAL 9005)

분류 ETIM 5

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

최대 사용 전압

  • 황색: 300 V (전력 용도에 부적합)
    흑색: 300 V (전력 용도에 부적합)
    적색: 300 V

도체 저항

  • 1.5 mm²: 최대. 13.7 Ohm/km
  • 2.5 mm²: 최대. 8.21 Ohm/km

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 12 mm
  • 유연한 사용 24 mm

시험 전압

  • Core/core: 2000 V

온도 범위

  • 외피 재질에 따라 상이:
    PVC: -30°C ~ +90°C
    다른 재질: -40°C ~ +85°C
  • 설치 시:
    PVC -20 °C to +90 °C
    다른 재질:
    -30 °C to +85 °C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • Lapp Kabel은 AS-International Association의 멤버입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.