UNITRONIC® LAN FLEX

패치 가능한 어플리케이션용 데이터 케이블

LAN 케이블은 유연성이 뛰어나며 제한된 공간에 쉽게 설치 가능. 이 케이블은 제어 캐비닛에 연결하기에 적합

패치 케이블 용도 (최대 60 m)

할로겐프리간섭 신호

Article number 제품 명칭각 도체별 AWG 와 페어 수외부 직경 mm구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
PVC 버젼
2170127
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX4 x 2 x AWG26/75.61328
2170129
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX4 x 2 x AWG26/76.02236
2170144
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX4 x 2 x AWG26/76.52239
할로겐프리 버젼
2170172
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX4 x 2 x AWG26/75.61328
2170139
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX4 x 2 x AWG26/76.02236
2170142
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex4 x 2 x AWG26/76.22140

장점

  • 2개의 전자 부품을 직접 연결하기 위한 것
  • 조립 간편

응용 범위

  • 실내 응용
  • LAN 접속
  • 제어 캐비넷(판넬) 내부 배선

제품 특성

  • 우수한 유연성 - 좁은 공간 설치에 적합
  • IEC 60332-1-2 에 따른 난연성
    2170139: IEC 60332-1-2 및 IEC 60332-3-24 에 따른 난연성

제품 구성

  • F/UTP: 전체 차폐된 구조로 호일 적용
  • SF / UTP : 전체 차폐된 구조로 주석 도금 동선 편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
  • S/FTP: 전체 차폐된 구조로 동선 편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
  • PVC 또는 LSZH(회색 RAL 7035)의 외부 피복

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 4 x 외경
  • 설치 시: 8 x 외경

Mean characteristic Impedance

  • 100 Ω ± 15%

온도 범위

  • 고정 설치: -20°C ~+60°C
  • 구부림: 0°C ~ +50°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m
  • 상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.