ETHERLINE® SERVO DQ
Encoder cables for DRIVE CLiQ applications
Industrial Ethernet encoder cable for DRIVE CLiQ system interfaces, Cat.5e, with an additional wire pair for power supply, suitable for highly flexible use in drag chains
- DRIVE CLiQ applications
- For highly flexible applications
Article number | 제품 명칭 | 각 도체별 AWG 와 페어 수 | 외부 직경 mm | 구리 지수 (kg/km) | 무게 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2170937
| ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e | 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG | 6.9 | 39 | 63 |
장점
- PUR 외피의 매우 유연한 데이터 케이블은 열악한 기후 조건에서도 최상의 서비스 수명 요건 충족
- Cat.5e 성능
- 전자기 간섭에 대한 고급 쉴드
응용 범위
- 건식 또는 습기가 많은 방에서 파워 체인 및 무빙 기계 부품에 사용
- 엔코더 케이블
- 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s
- EN 50173-3 ISO/IEC 24702 에 따른 산업용 2차 및 3차 케이블링
제품 특성
- PUR 외피는 대부분의 오일 및 유압유 내성
- Cat.5e encoder cable for use in drag chains
- VDE 0472-815 에 따라 할로겐프리
인증
- UL AWM Style 20987
- IEC 60332-1-2, VW-1, FT1에 따른 난연성
제품 구성
- Data pairs: 26 AWG (19-wire)
Power pair: 22 AWG (19-wire) - 연합 : 데이터 페어와 전력공급 코들이 함께 연합됨.어
- 절연 : 폴리에틸렌 (PE)
- 쉴드: 주석 도금 구리 편조와 함께 적층 알루미늄 호일 랩핑
- 외피: PUR 화합물, 할로겐프리
- 외장 색상 : 녹색 (RAL 6018)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 6 x 외경
- 굴곡 : 8 × 외경
시험 전압
- 코어/코어: 1500 V
- 코어/차폐간: 1000 V
특성 임피던스.
- 100 Ω ± 15%
온도 범위
- 고정설치: -40°C ~ +80°C
- 유연한 사용 : -30°C에서 +70°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.