ETHERLINE® ACCESS UF
Industrial unmanaged Ethernet switches in compact design
Article number | 제품 명칭 | Type | number of ports | MTBF in years | |
---|---|---|---|---|---|
21700144
| ETHERLINE® ACCESS UF05T | Unmanaged | 5 | >35.55 | |
21700145
| ETHERLINE® ACCESS UF08T | Unmanaged | 8 | >29.70 | |
21700146
| ETHERLINE® ACCESS UF16T | Unmanaged | - | >16.62 |
장점
- compact design with high port density
- PROFINET®enabled device
- space saving and industrial grade DIN rail mounting
응용 범위
- industrial networks
제품 특성
- Switches with 5, 8 and 16 ports
- RJ45 포트: 10/100 BaseT(X)
인증
- UL 61010
power supply
- DC 24 V (18-30 V DC)
보호 평가
- IP20
온도 범위
- -25°C에서 +60°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.