EPIC® DATA CCR FA
원형 케이블 커플러
품번 | 제품 명칭 | 최소 외경 (mm) | 최대 외경 (mm) | 최대. 코어 직경, 절연 포함 | AWG solid | AWG 7-wire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21700623
| EPIC® DATA CCR FA | 5 | 9.7 | 1.6 | 26 - 22 | 26 - 22 |
제품 특성
- Cat.7A까지 데이터 케이블 필드 마운트 케이블 커플러
- 컴팩트, 둥근 형태
- 10Gigabit/s 이더넷에 적합
- 산업 응용 용도에 적합
- 견고하고 진동에 강함
- 하우징: 아연 다이-케스팅, 회색
인증
- Cat.7A 케이블과 관련 최대 1000 MHz 의 클래스 FA 준수
- Cat.7A acc. to ISO/IEC 11801
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 모듈 식 커넥터
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터
보호 평가
- IP 67
주변 온도 (작업)
- 플러그/소켓
-40°C에서 +85°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.