SKINTOP® SOLAR
SKINTOP® SOLAR, 태양광 용 플라스틱 케이블 글랜드, UV 및 오존 저항성, 진동 방지 및 스트레인 릴리프, 극한의 난연
- Cable gland for photovoltaik applications, based on EN 62444, EN 50548 and UL 1703
- 확장된 온도 범위
품번 | Article designation / size | Ø F mm | SW (mm) | 전체 길이, C mm | Thread length D mm | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKINTOP® SOLAR | |||||||
53113300
| M 12 x 1,5 | 3.5 - 7 | 15 | 37.5 | 15 | 100 | |
53113310
| M 16 x 1,5 | 7 - 9 | 19 | 34.0 | 8 | 100 |
장점
- UV 와 오존-저항성
- UL 746 C - UL F1 실외 환경 사용
- 고응력 완화
- 영속 진동 보호
- UL 94V-0 / 94-5VA에 의거한 매우 높은 난연성
응용 범위
- 태양광 설비
인증
- UL 파일 번호 E79903
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의
- 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
전달된 색상
- Black (RAL 9005), UV-resistant
재료
- 바디: 폴리아미드
씰링: CR
시험
- UL 1703/UL 746 C에 의거한 냉온 충격 테스트
보호 평가
- IP 68 - 5 bar
온도 범위
- -40°C ~ +100°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.