SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, 넓고 다양한 클램핑 범위가 있는 미터식 니켈 도금 황동 케이블 글랜드, 특히 두꺼운 벽 용

Mit IP69 승인! 고압의 청소기기와 뜨거운 물을 사용하는 산업기계류에 가장 요구되는 청소 공정에도 견딘다는 것이 검증되었습니다.

화학적 저항성 우수내부식성기계적 저항성최적 변형 방지내산성내온도성다양한 승인 인증

CECULUSVDEcRUusDNV

품번 Article designation / sizeØ F mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINTOP® MS-M-XL
53112005
M 12 x 1,53.5 - 7.01632.012100
53112015
M 16 x 1,54.5 - 10.02038.01250
53112025
M 20 x 1,57 - 13.02441.01250
53112035
M 25 x 1,59 - 17.02942.51225
53112045
M 32 x 1,511 - 21.03651.51525
53112055
M 40 x 1,519 - 28.04554.51510
53112065
M 50 x 1,527 - 35.05460.5155

장점

  • 특별히 두꺼운 벽을 위한
  • 최대 신뢰성
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위

  • With long connection thread for applications involving a thicker wall
  • 기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 분야용도
  • 화학 산업
  • 측정과 제어기술
  • 기계및 장비 생산

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.