SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, nickel-plated brass cable gland with low resistance 360° screen contact, fast and simple assembling

  • 철도산업용 케이블 글랜드
  • Hazard Level: HL 3

철도화염 저지력할로겐프리신뢰도간섭 신호

CE

품번 Article designation / sizeØ F mm편조(mm) 이상의 최소 Ø ,SW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
53112543
M 25 x 1,59 - 1762936.0810
53112544
M 32 x 1,511 - 2183642.295
53112545
M 40 x 1,519 - 28104549.595
53112546
M 50 x 1,527 - 35145452.0105
53112547
M 63 x 1,534 - 45206761.3151

장점

  • 할로겐프리와 화염 저지력
  • 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
  • 다른 비교되는 그 어떤 시스템보다 더 빠르다
  • 최대 신뢰성
  • 조절 중 최대 조립 자유

응용 범위

  • 지하철 및 철도
  • 자동화 시스템
  • 높은-전력 구동
  • 주파수 컨버터
  • 컨베이어 및 운송 시스템

인증

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

재료

  • Body: nickel plated brass
    Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
    EMC-brush: brass wire
    Sealing: special elastomere
    O-ring: special elastomere

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.