SKINTOP® FLAT

플랫 케이블용 실링 인서트가 있는 케이블 연접부

플랫 케이블 나사 연결

특허 등록된 혁신적인 실링 디자인으로 전체 클램핑 영역에서 IP68를 실현

화학적 저항성 우수폭 넓은 클램핑 범위할로겐프리기계적 저항성조립 시간튼튼함내온도성자외선 저항

CE

품번 Article designation / size최소/최대 케이블 폭 (mm)최소/최대 케이블 두께 (mm)SW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
53119375
M 25 x 1,511 - 163 - 62937.585
53119376
M 32 x 1,515 - 203 - 73642.295
53119377
M 40 x 1,518 - 283 - 94549.595
53119378
M 50 x 1,526 - 335 - 115452.0105
53119379
M 63 x 1,534 - 404.5 - 86761.3151
53119391
M 63 x 1,5 plus34 - 427 - 1367-151

장점

  • 특수 디자인의 실링 인서트로 매우 높은 IP 보호타입을 실현
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 각진 디자인과 둥근 디자인의 케이블에도 적합함
  • 플랫 케이블에 가해지는 힘을 균등하게 분배
  • 할로겐프리

응용 범위

  • 플랫 케이블 삽입 용
  • 컨베이어 및 운송 시스템, 실내 크레인 및 고천정 창고
  • 리프트
  • 케이블 트롤리 시스템
  • 수중 펌프

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • DIN IEC 62444에 따라 작성된 기술 제원

주의

  • 조임 토크는 설치 설명서 참조

재료

  • 바디: 황동 아연 도금됨, 인서트: 폴리아미드
  • 실링: NBR O 링: NBR

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.