SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Multiple sealing insert with longitudinal cut for assembled data cables, IP 68 sealing.

Lapp의 보완 자동화 요소조립 시간최적 변형 방지내온도성자외선 저항

품번 Article designation / sizeNumber of cables x cable Ø (mm)피스 / PU
SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
M 20150
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
M 25250
SKINTOP® DIX-M CUT
53440982
M 251 x 3.0 - 7.050
53440983
M 251 x 4.0 - 9.050
53440980
M 25150
53440970
M 321 x 4.5 - 6.550
53611006
M 321 x 5.0 - 8.550
53611005
M 321 x 6.0 - 11.050
53611007
M 323 x 6.0 - 8.050
53310444
M 403 x 7.0 - 10.025
53611008
M 404 x 6.5 - 9.025

장점

  • Special design with a round pilot hole and longitudinal cut for an easy insertion of one or more assembled data cables.
  • Protection class IP 68 can be achieved if the holes are optimally covered.
  • High functional safety thanks to optimal strain relief.

응용 범위

  • For use with metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK cable glands.
  • To be used instead of the standard sealing insert in the SKINTOP® cable gland.
  • UV and oil resistant material.

제품 구성

  • AS-I 버스 케이블에 대한 정밀 절단
  • 사전 조립 된 필드 버스 케이블을 쉽게 삽입 할 수 있도록 구멍이 있는 씰

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

요청시

  • 특벼한 형태

전달된 색상

  • 검정색, RAL 9005

재료

  • NBR

보호 평가

  • IP 54
  • IP 66 and IP 68 - 5 bar, 30 min (only applies to slotted DIX inserts if the specified clamping range is observed)

온도 범위

  • -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.