SKINTOP® LOCATOR
SKINTOP®LOCATOR는 스위치 기어 캐비닛의 관통 구멍을 쉽게 배치하고 스크라이브 가능
품번 | Article designation / size | 피스 / PU | |
---|---|---|---|
61791330
| SKINTOP® LOCATOR M12-M25 | 1 | |
61791331
| SKINTOP® LOCATOR M32-M63 | 1 |
장점
- 캐비닛 벽에 SKINTOP® LOCATOR를 빠르고 쉽게 배치 가능
- 홀 드릴링 도중 실수가 없음
- 스위치 기어 캐비닛에 SKINTOP® 케이블 글랜드를 쉽게 장찰 가능 (벽 두께와 무관)
응용 범위
- 케이블 글랜드를 위한 구멍을 뚫어야 하는곳 : 제어 캐비닛의 중소 제조업체 전기 설치자
- 케이블과 전선관 글랜드의 빠른 장착 용도
- 미터식 케이블 글랜드에 적합
- 스틸 인클로저 벽에만 키트를 사용 가능
제품 구성
- 다른 케이블 글랜드 또는 미터식 스레드가 있는 부속품에도 사용 가능
주의
- 판매용이 아닌 단일 템플릿, 완벽한 키트 솔루션
- 크기를 표시 할 노치가 있는 스텐실
포함 사항
- M 12x1,5 에서 M 25x1,5까지의 Kit 1
- M 32x1,5 에서 M 63x1,5까지의 Kit 2
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
- ETIM 5.0 클래스 설명: 모멘텀 렌치
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002132
- ETIM 6.0 Class 설명: 토크 렌치
재료
- 고품질 PETG
- RoHS 강령의 대상이 아닙니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.