SKINDICHT® SR-SV-M

SKINDICHT® SR-SV-M, 고온, 해수 저항, 오일, 산 및 화학물질에 저항이 있는 견고한 미터식 케이블 글랜드

기계적 저항성최적 변형 방지내온도성

CE

품번 Article designation / sizeClamping range ØF mm최대. 설치 (mm)용 맞춤 크기쓰레드(thread) PG 기능SW1/SW2 mm전체 길이, C mmThread length D mm명확한 오프닝 F (mm)피스 / PU
SKINDICHT® SR-SV-M
52105820
M 20 x 1,55.5 - 7.0281122 / 2056.067.025
52105830
M 20 x 1,57.5 - 9.0281122 / 2056.069.025
52105840
M 20 x 1,57.5 - 9.03213.522 / 2261.569.025
52105850
M 20 x 1,58.5 - 11.03213.522 / 2261.5611.025
52105860
M 20 x 1,510.5 - 13.03213.522 / 2261.5613.025
52105870
M 20 x 1,511.0 - 13.0351624 / 2466.5613.010
52105880
M 20 x 1,512.0 - 15.0351624 / 2466.5615.010
52105890
M 25 x 1,513.5 - 15.0402130 / 3079.0715.010
52105900
M 25 x 1,515.5 - 17.0462130 / 3079.0717.010
52105910
M 25 x 1,516.5 - 19.0462130 / 3079.0719.010

장점

  • 고온용
  • 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성
  • 해수 저항성
  • 고응력 완화
  • 튼튼함

응용 범위

  • 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1에서 요구하는 바에 따라 과도한 벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함
  • FKM 뒤틀림 방지(anti-kink)가 있는 특수 케이블 글랜드. 우리 자신의 강화된 내산성 FKM 용기는 +165℃ 의 온도에서 장기간 사용 후에도 노화의 효과를 나타내지 않음.
  • 기계및 터빈 생산
  • 전력 프랜트 엔지니어링
  • 실험실

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M
  • 요청 시 EMC 버젼 제공
  • 예시 :
    SR-SV-M 20/11/7
    20 = 미터식 연결 스레드
    11 = PG 기능 스레드
    7 = 씰의 명확한 오프닝

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    O-링: FKM
    뒤 틀림 방지보호: FKM

보호 평가

  • IP 65

온도 범위

  • -20°C to +165°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.