SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® SVF-M, 자동 피팅 씰링 립이 있는 플랫 케이블 글랜드, 최저그이 스트레인 릴리프

폭 넓은 클램핑 범위최대 진동 보호조립 시간

CE

품번 Article designation / size최소/최대. 플랫 케이블 폭쓰레드(thread) PG 기능최소/최대 케이블 두께 (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINDICHT® SVF-M
52107320
M 20 x 1,5- / 1516- / 5.027.0625
52107340
M 25 x 1,59.0 / 20213.0 / 8.030.5725
52107350
M 32 x 1,514.0 / 27294.0 / 11.532.0810
52107360
M 40 x 1,524.0 / 34364.0 / 11.535.0810
52107370
M 50 x 1,529.0 / 44425.0 / 12.040.095
52107380
M 63 x 1,534.0 / 50485.0 / 12.042.0105

장점

  • 측면 씰링 립은 다양한 케이블 치수에 자동적으로 맞음
  • 케이블마다 정해진 특수 씰 치수는 더 이상 불필요
  • 커다란 오프닝은 두개의 플랫 케이블까지 클램핑하는 것을 가능하게 함
  • 최적 변형 방지
  • 허용치

응용 범위

  • 플랫 케이블 삽입 용
  • 제어 판넬 제조
  • 컨베이어 시스템
  • 펌프
  • 리프트

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 적합한 플랫 케이블은 내부 응용을 위한 ÖLFLEX® LIFT F 또는 외부 응용을 위한 ÖLFLEX® CRANE F참조 하시기 바랍니다
  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    특수 씰링 삽입: CR

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -30°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.