SKINDICHT® SVRN

SKINDICHT® SVRN, 6각형 피팅이 있고 높은 기계적 안정성과 최적의 변형 제거가 있는 PG 케이블 글랜드

튼튼함

CE

품번 Article designation / sizePG 크기Clamping range in mmSW1/SW2 mm전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINDICHT® SVRN
52000210
SVRN 7005/N7514.0 / 13.020.65100
52020300
SVRN 7006/N7614.0 / 13.020.65100
52020310
SVRN 7007/N7714.0 / 13.020.65100
52020320
SVRN 9007/N9717.0 / 15.022.66100
52020330
SVRN 9008/N9817.0 / 15.022.66100
52000220
SVRN 9009/N9917.0 / 15.022.66100
52020341
SVRN 11010/N111020.0 / 18.023.6650
52000241
SVRN 13012/N13.51222.0 / 20.026.16.550
52000251
SVRN 16014/N161424.0 / 22.027.16.550
52000260
SVRN 21018/N211830.0 / 28.029.6750
52000270
SVRN 29027/N292740.0 / 37.032.6850
52000280
SVRN 36034/N363450.0 / 47.038.6920

장점

  • 높은 기계적 안정성
  • 최적 변형 방지

응용 범위

  • 육각형 모양으로 플랫 스패너를 이용하여 빠른 조립을 위한 황동 케이블 글랜드

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    씰링 링: CR

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.