SKINDICHT® SHV

SKINDICHT® SHV, 높은 스트레인 릴리프 및 부드러운 케이블 클램핑 기능이 있는 방수 PG 특수 씰링 황동 케이블 글랜드

최적 변형 방지튼튼함방수

CE

품번 Article designation / sizeClamping range ØF mmSW 1/2 mm전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINDICHT® SHV
52002530
SHV 7/7/53.8 - 4.81426.0550
52002550
SHV 9/9/64.8 - 5.81728.5650
52002540
SHV 9/9/75.8 - 6.81728.5650
52002570
SHV 11/11/75.8 - 6.82031.0625
52002560
SHV 11/11/96.8 - 8.82031.0625
52010650
SHV 13,5/9/96.5 - 8.82233.06.525
52010660
SHV 13,5/9/118.5 - 10.82233.06.525
52010670
SHV 13,5/11/96.8 - 8.82233.06.525
52010680
SHV 13,5/11/118.5 - 10.82233.06.525
52002600
SHV 13,5/13,5/96.8 - 8.82233.06.525
52002590
SHV 13,5/13,5/118.5 - 10.82233.06.525
52010690
SHV 16/11/118.5 - 10.82435.06.525
52010700
SHV 16/11/1310.8 - 12.82435.06.525
52010710
SHV 16/11/1513.8 - 14.82435.06.525
52010720
SHV 16/13,5/118.5 - 10.82435.06.525
52010730
SHV 16/13,5/1310.8 - 12.82435.06.525
52010740
SHV 16/13,5/1513.8 - 14.82435.06.525
52002640
SHV 16/16/118.5 - 10.82435.06.525
52002630
SHV 16/16/1310.8 - 12.82435.06.525
52002620
SHV 16/16/1513.8 - 14.82435.06.525
52010750
SHV 21/16/1613.3 - 15.63040.0725
52010760
SHV 21/16/1815.8 - 17.83038.0725
52010770
SHV 21/16/2017.5 - 19.83038.0725
52002670
SHV 21/21/1614.8 - 15.83038.0725
52002660
SHV 21/21/1815.8 - 17.83038.0725
52002650
SHV 21/21/2017.5 - 19.83038.0725
52002710
SHV 29/29/2219.5 - 21.84044.5810
52002700
SHV 29/29/2421.8 - 23.84044.5810
52002690
SHV 29/29/2623.8 - 25.84044.5810

장점

  • 방수
  • 부드러운 케이블 클램핑
  • 튼튼함
  • 고응력 완화

응용 범위

  • 원뿔 모양의 씰링 성분을 가진 방수 케이블 글랜드
  • 펌프
  • 플로터 스위치

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
  • 적절한 액세서리: SKINDICHT® SHV 씰링 원뿔 타입
  • 주문 예 :
    SHV 13.5/9/9
    13.5 = PG 나사 압축 스크류9 = PG 연결 스레드9 = 씰링 콘의 명확한 오프닝

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    씰링 콘: CR
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.