SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, PG 자동으로 끼워지는 측면 씰링 립(Lip)과 높은 기계적 안정정이 있는 플랫 케이블 글랜드

폭 넓은 클램핑 범위조립 시간최적 변형 방지튼튼함신뢰도

CE

품번 Article designation / size최소/최대. 플랫 케이블 폭최소/최대 케이블 두께 (mm)SW1/SW2 mm전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINDICHT® SVF
52005480
PG 16- - 16.0- - 5.024.0 / 22.027.56.525
52005490
PG 219.0 / 21.03.0 - 8.030.0 / 28.030.0725
52005500
PG 2914.0 / 30.04.0 - 11.540.0 / 37.031.5810
52005510
PG3624.0 / 40.04.0 - 11.550.0 / 47.036.0910
52005520
PG 4229.0 / 45.05.0 - 12.057.0 / 54.040.0105
52005530
PG 4834.0 / 50.05.0 - 12.064.0 / 60.041.5105

장점

  • 높은 기계적 안정성
  • 측면 씰링 립은 다양한 케이블 치수에 자동적으로 맞음
  • 최적 변형 방지
  • 커다란 오프닝은 두개의 플랫 케이블까지 클램핑하는 것을 가능하게 함

응용 범위

  • 플랫 케이블 삽입 용
  • 컨베이어 시스템
  • 펌프
  • 리프트
  • 제어 판넬 제조

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 적합한 플랫 케이블은 내부 응용을 위한 ÖLFLEX® LIFT F 또는 외부 응용을 위한 ÖLFLEX® CRANE F참조 하시기 바랍니다
  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    특수 씰링 삽입: CR

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.