SKINDICHT® ME
SKINDICHT® ME, 산업용 커넥터용 PG 연결 나사가 있는 니켈 도금 황동 확대기
장점
- 기존의 스레드 홀 보다 더 큰 접속 스레드의 케이블 그랜드의 사용을 가능하게 함
응용 범위
- 산업 커넥터
- 장치
- 하우징
- 기계
제품 구성
- PG 연결 나사
- First digit: external thread
Second digit: internal thread
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
재료
- 니켈 도금 황동
온도 범위
- -60°C에서 +200°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.