SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, 꼬임 방지를 위한 안티 킹크 슬리브

품번 외부/내부 PG size최대. 케이블 Ø (mm)Min. cable Ø (mm)피스 / PU
SKINDICHT® SNR
52001970
7/ 5.053.5100
52001980
9/ 7.075.5100
52001990
11/ 7.075.5100
52002000
11/ 9.097.5100
52002010
13.5/ 9.097.5100
52002020
13.5/ 11.0119100
52002030
13.5/ 13.01311100
52002040
16/ 13.01311.5100
52002050
16/ 15.01513100
52002060
21/ 15.01513.550
52002070
21/ 17.0171550
52002080
21/ 19.0191750
52002090
21/ 20.0201850
52002100
29/ 20.0201825
52002110
29/ 23.0232125
52002120
29/ 25.0252325
52002130
36/ 26.0262325
52002140
36/ 30.0302725
52002150
36/ 33.0333025
52002160
36/ 35.0353225
52002170
42/ 35.0353210
52002180
42/ 38.0383510
52002190
42/ 40.0403610
52002200
48/ 40.0403610
52002210
48/ 44.0444010

장점

  • 대체가능한 뒤틀림 억제 슬리브

응용 범위

  • SKINDICHT® 케이블 글랜드의 뒤틀림으로부터 보호력이 개선된 반-비틀림 슬리브

주의

  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 플러그 씰링 클램프

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 연결 소켓

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • CR

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.