SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, 니켈 도금 황동 어댑터, PG 연결 나사 포함, PG 외부 나사에서 메트릭 내부 나사까지의 어댑터

품번 mPG 크기쓰레드(thread) , 암컷 M2피스 / PU
SKINDICHT® MA-PG/M
52104490
B712 x 1.5100
52104491
B916 x 1.550
52104492
A1116 x 1.550
52104493
B1120 x 1.550
52104494
B13.520 x 1.550
52104495
A1620 x 1.550
52104495LF
A1620 x 1.550
52104496
B1625 x 1.550
52104497
A2120 x 1.550
52104498
A2125 x 1.550
52104499
B2132 x 1.550
52104500
A2925 x 1.525
52104501
A2932 x 1.525
52104502
B2940 x 1.510
52104503
A3640 x 1.510
52104490LF
B712 x 1.5100
52104491LF
B916 x 1.550
52104492LF
A1116 x 1.550
52104493LF
B1120 x 1.550
52104494LF
B13.520 x 1.550
52104496LF
B1625 x 1.550
52104497LF
A2120 x 1.550
52104498LF
A2125 x 1.550
52104499LF
B2132 x 1.550
52104500LF
A2925 x 1.525
52104501LF
A2932 x 1.525
52104502LF
B2940 x 1.510
52104503LF
A3640 x 1.510

장점

  • Allows easy transition from a PG external thread to a metric internal thread.
  • Withstands temperatures up to +200 °C.
  • Available for thread sizes till PG36/M40.
  • Mold A in easy-grip knurled design for easy screwing in of the adapter even in oily environments; mold B in smooth design.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

응용 범위

  • For applications with different types of threads.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.
  • Suitable for outdoor use.

제품 구성

  • PG 연결 나사

제품 구성

  • m A 상부: 크널
  • m B 하부: 부드러운

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.