[SPS IPC Drivers] 신제품 PROFINET® 산업 네트워크용 고속 케이블

ETHERLINE® PN Cat.7 케이블

ETHERLINE® PN Cat.7 케이블은 고해상도 카메라처럼 대량의 데이터를 전송하는 애플리케이션에 적절합니다.

무엇보다도, PROFINET® 케이블은 빠르고 안전한 데이터 전송을 보장합니다. SPS IPC Drives 2017에서 전시한 신제품 ETHERLINE® PN Cat.7 케이블은 이러한 측면에서 뛰어난 제품입니다. 이번 신제품 케이블은 우선적으로 기계, 시스템 및 네트워크 하부구조, 특히 고속으로 대용량 데이터를 전송이 필요한 분야를 위해 고안됐습니다. 이러한 분야의 대표적인 경우가 품질을 관리하기 위해 수많은 센서나 고해상도 카메라가 설치된 시스템입니다. 신제품 케이블을 통해 랍그룹은 PROFINET® 제품 범위를 확장했으며 상당한 비율로 다양한 잠재적인 애플리케이션에 사용될 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

 

랍그룹의 신제품 PROFINET® 케이블은 Cat.7 기준에 따라 초당 10 기가비트를 전송하는 고속 전송률을 제공합니다. Cat.6 케이블도 전송 속도가 상당하지만, Cat.7 케이블은 성능 및 전송 보안 측면에서 더욱 개선된 성능을 갖추고 있어 600 MHz의 전송률로 작동합니다. 그 결과, 시간이 흘러 케이블이 노후화되거나 손상을 입는다고 하더라도 최대의 성능을 유지하게 됩니다. 그럼에도 케이블은 여전히 놀랄 만큼 얇아 고정 케이블의 외부 지름은 8.1mm, 가동형 케이블의 경우 8.7mm의 범위를 자랑합니다. 이러한 특성으로 내부가 비좁은 기계 또는 제어 캐비닛에서 공간을 절약할 수 있습니다.


 

신제품 케이블은 PROFINET® 표준을 준수하며, 이는 이름에 “PN”이라는 약자가 포함된 이유이기도 합니다. PROFINET®은 다수의 제조업체들이 합의한 표준 조건이며 업계에서 가장 빠른 성장 속도를 보이는 데이터 케이블입니다. 사용자들에게 이는 PROFINET® 내의 모든 제품은 서로 호환이 가능하다는 것을 의미합니다. 랍의 신제품 PROFINET® 케이블의 또 다른 강점은 북미 시장에 필요한 승인을 받았다는 점입니다. 이는 사용자가 추가 승인 절차를 걱정할 필요 없이 모든 시장에서 단일 제품을 설치할 수 있다는 것을 의미합니다. 부품 및 재고 관리 문제 또한 간소화되었습니다. 기업들은 훨씬 적은 숫자의 부품 변동 사항들을 관리할 수 있습니다.

 

ETHERLINE® PN Cat.7 에는 5가지 제품 종류가 있으며, 고정용 제품으로는 3가지 종류가 있습니다. 품명에 “Y”가 표기되어 있다면 PVC 외피로 난연성을 가지고 있습니다. FRNC 외피는 할로겐 성분이 들어있지 않고 난연성이 있으며, PUR 외피는 할로겐 성분이 없고 난연성을 갖추고 있으며 기계적으로 더욱 견고합니다. 유연한 설치를 위한 제품(품명에 “Flex” 표기)의 경우 두 종류가 있습니다. 난연 처리된 PVC 외피 제품과 할로겐 성분이 없으면서 난연성이 있는 FRNC 외피 제품이 있습니다.