주요 개정

AWM 타입 케이블과 전도체의 사용

 

AWM 타입 케이블과 새로운 NFPA 79 전도체의 승인에 관한 2010년 개정판은 기계 공학자와 엔지니어 모두에게 새로운 기회를 제공합니다. 2007년 판에서 AWM 타입 싱글 전도체와 멀티 전도체의 사용은 금지되었습니다.

 

NFPA 79의 2012 개정판(챕터12.9)에 따르면, AWM 타입 케이블과 전도체는 다음과 같이 허용됩니다. 

  • 승인된 케이블
  • 승인된 장비와의 사용을 위한 AWM 식별, 제조 업체 지시에 따른 사용
  • 12.2-12.6 섹션의 포함사항과 내염성, 절연처리, 마킹 변형 등에 관련한 모든 요구 조건을 충족합니다

  

예외사항에 관한 주의

배선 재료 (AWM)에 대한 일반적 승인을 하지 않으며, 사용에는 예외사항이 따를 수 있습니다. 증명사실은 책임자에 의해 기술 설명서란에 기재되어야 합니다.

 

UL 상장 제품

NFPA 79 - 2012 개정판에서 승인된 케이블과 전도체에 대한 변경사항은 없습니다. 상장 제품은 여전히 수출 가능합니다.

 

지역

미국 일부 주는 아직 NFPA 79 버전을 법적으로 규정하고 있습니다. 예시는 NFPA 79 2007년 판을 참조하세요. 최선의 방법은 사전에 기계의 목적지에 유효한 버전을 확인하는 것입니다.

 

미국 노동부 (OHSA.)
OSHA: Occupational Saferty and Health Administration
OSHA: Overview of all NRTLs accredited by OSHA

 

기계 사용 승인권을 가질 수 있는 타사 인증 기관 (테스트 센터, National Recognized Testing Laboratories )

Intertek ETL SEMKO
UL Underwriters Laboratories
TUV America
MET Laboratories

ONLINE ordering of NFPA79


미국 기준발행인 (공급자)

NEC National Electrical Code
NFPA 79 Electrical Standard of Industrial Machinery