CHAMPION 드럼 롤러

범용 케이블 드럼 롤러

민감한 케이블 등을 보호하면서 적절하게 푸는 데 사용

품번 제품 명칭
85008070
CHAMPION 52
85008071
CHAMPION 67
85008072 CHAMPION 회전 바퀴 세트
85008073 CHAMPION 고무 받침(4개)

장점

  • 최대 하중 200kg의 견고한 설계
  • 소음 감소 고무 받침으로 안정성 제고
  • Easily adjustable carrier rollers with 3 different positions
  • Maintenance-free

응용 범위

  • 작업장 또는 건설 현장에서 매일 사용하기에 적합한 드럼 롤러
  • 전기 작업장의 베어링 솔루션으로도 사용 가능
  • 모바일용 회전 바퀴 포함

제품 특성

  • For drum diameter from 150 up to 900mm
  • 최대 520mm 또는 670mm 폭의 드럼용으로 공급 가능
  • 유리 섬유 강화 폴리아미드 및 알루미늄 소재 경량 하이브리드 프레임
  • 미끄럼 방지 4개 고무 받침 장착
  • 드럼 수송용 4개 회전 바퀴(옵션)

분류

  • ETIM 7.0 Class-Description: Cable reel dispenser
  • ETIM 7.0 Class-Description: Cable reel dispenser

치수

  • 52: 577x565x120mm
    67: 727x565x120mm

일반 데이터

  • Weight:
    52: 7.2kg
    67: 9.0kg
  • 재료: 유리 섬유 강화 폴리아미드 및 알루미늄

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.