롤러 판지

범용 케이블 드럼 롤러

The cardboard can also be ordered filled with a cable. In this case, please contact our customer service

품번 제품 명칭
85008061롤러 판지

장점

  • 판지 박스에서 바로 실시하는 간편한 언와인딩
  • 사용 장소에 쌓기 가능
  • 디스펜서 솔루션(재사용 가능)
  • 판지가 손상 및 오염을 방지

응용 범위

  • 케이블 드럼 운송, 보관, 처리

제품 특성

  • 폴딩 및 틸팅 시스템으로 간편한 드럼 삽입
  • 플랜지 직경 40cm 드럼에 적합
  • 운반 손잡이를 사용해 수동 운반 가능
  • 판지 오프닝을 통해 케이블을 당기면 간편하게 풀림

치수

  • 릴 폭: 최대 40cm
  • Dimensions:
    L=480, W=430, H=450mm

일반 데이터

  • 최대 하중: 30 kg

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.