Kraftform® adjustable torque screwdriver/Kraftform Kompakt® Set

커넥터 및 센서 - 액추에이터 배선 및 기타 조립 용 0-3-1,2 NM의 Kraftform® 가변 토크 스크루 드라이버

신뢰도

장점

  • EPIC® 커넥터 시스템, SKINTOP® CUBE 및 센서-엑츄에이터 케이블을 위한 장착 도구
  • 인체공학 디자인으로 피로감이 없습니다
  • 간단한, 어느 위치에서나 자유로운 조립
  • 편리한 안전 폐쇄
  • 빠른 Chuck 교환으로 인해 쉽고 빠르게 도구를 바꿀 수 있습니다

응용 범위

  • 상당한 높은 추출값을 초래하는 사용자의 실수를 방지합니다. 이를 통해 나사 헤드홈의 파손 및 나사산이 과도하게 꼬이는 것을 방지합니다.

포함 사항

  • 품목 번호 61813958: 0.3 - 1.2Nm용 Kraftform® 토크 드라이버
  • 품목 번호 61813990: Kraftform Kompakt®
    - 10개들이 드라이버 세트
    - 비트: 1xR, 1xTZ, 1xTZ PH, 1xTZ PZ, 1xTZ TORX®
    - 토크 시스템이 없는 핸드 드라이버 1개
  • 배송 범위에 추적 가능한 눈금 조정 인증이 포함되어 있음

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 모멘텀 렌치

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 6.0 Class 설명: 토크 렌치

주의

  • ESD 보호가 필요한 영역에서 사용가능
  • EN 100-015 파트 1에 따라ESD 버젼

일반

  • Philips 스크류 드라이버 PH (Phillips 리세스)

인증

  • ISO 6789/EN 26789에 의거한 탁월한 정확성을가진 견고한 산업 디자인

정보

  • 0.3-1.2 Nm까지 토크의 제어가 가능

전달된 색상

  • 흑색

  • Kraftform® 는 Wera (Hermann Werner GmbH & Co.KG)의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.