AS-I STRIP Pro stripping tool

독일 제조제품으로 버스 도체 / 케이블의 박리 및 해체 공구, TPE 및 PUR와 같은 절연체용 블레이드 자동 설정

품번 제품 명칭적합절연 용도길이 (mm)무게 (kg)피스 / PU
61735831
AS-I STRIP ProAS-인터페이스TPE, 고무, PUR1660.121

장점

  • 자동화된 블레이드 세팅
  • 싱글 코어에 손상이 없습니다

응용 범위

  • PVC, TPE 및 PUR 피복이 있는 ASI 케이블용

제품 특성

  • 견고한 공구 몸체는 유리 섬유 강화 폴리아미드로 제작됨
  • 블레이드에 특수한 케이블 모양이 반영됨

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 스트리핑 도구

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 탈피 도구

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.