KT 케이블 전단

인체 공학적 디자인의 외경이 60mm 인 컨덕터용 KNIPEX 래칫 가위. 독일 제조

품번 제품 명칭 피스 / PU
61813760 여분 블레이드 KT 4 1
61813775 여분 블레이드 KT 5 1

장점

  • 가벼운 중량과 적절한 변속비로 문제 없는 절단
  • 레칫(한쪽 방향으로만 회전하게 되어 있는 톱니바퀴) 원리에 의해 한 손 작업 가능
  • 매우 높은 변속비로 인해보다 적은 동력 필요
  • 2방향 기어 림 드라이브로 인한 최적의 레버리지(KT 6: 3방향 기어 림 드라이브)

응용 범위

  • 강철 전선, 단단한 알루미늄 합금, 단단히 압출된 구리 도체에 부적합

제품 특성

  • 회전고리 나이프는 엄지손가락으로 어떤 절단 위치에서도 잠금이 풀릴 수 있음
  • 구겨짐 없이 부드럽고 깔끔하게 절단

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 컷팅 가위

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 클리퍼

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.