휴대용 크림핑 도구 압착 펜치

Mobile Crimp Tool: 서비스/유지 보수 작업을 위해 특별히 교환 가능한 다이가 있는 전문 유니버설 프레스 펜치

빠르게 인서트 변경 가능

저중량

품번 제품 명칭 크림핑 인서트 PU
62000100 엔드 슬리브용 인서트를 포함한 MCT 도체 종단 슬리브 0.25 - 10 mm² 1
62000105
MCT 인서트 없이 - 1
62000102 MCT 케이스, 비어있는 - 1

장점

  • 안정적 – 병렬 동작 스트로크로 크림핑 성능이 일관되고 정확
  • 다양한 압착 인서트를 쉽고 빠르게 변경 가능
  • 저중량
  • 인체공학적 플라스틱 손잡이

응용 범위

  • 이상적인 서비스 도구

주의

  • 새로운 다이 삽입 시 도구를 닫을 것

포함 사항

  • 품목 번호 62000100: 엔드 슬리브용 인서트가 있는 모바일 압착 도구 0,25-102 (62000100)
  • 품목 번호 62000105: 서비스 공구만 해당(케이스 또는 인서트 제외)
  • 품목 번호 62000102: 서비스 공구와 다양한 인서트를 편리하게 보관할 수 있는 플라스틱 케이스

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드 슬리브, 쉴드 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 슬리브, 쉴드 연결

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.