휴대용 크림프 도구 - 크림핑 인서트

Mobile Crimp Tool의 압착 인서트/다이는 케이블 러그, 블레이드 도체 및 도체 엔드 슬리브 등을 압착하기위한 것

품번 제품 명칭 적합 사양 사양 GB 크림핑 프로필 PU
절연 케이블 러그
62000110 MCT 인서트 케이블 러그 절연 4300-3129 절연 케이블 러그 0.5 - 1.5/1.5 - 2.5 mm² AWG 22-16 / 16-14 타원형 1
62000111 MCT 인서트 케이블 러그 절연. 4300-3128 절연 케이블 러그 0.1 - 0.4/4 - 6 mm² AWG 26-22 / 12-10 타원형 1
케이블 러그
62000112 MCT 인서트 케이블 러그 비절연 4300-3142 비절연 케이블 러그 0.5 - 2.5/4 - 6 mm² AWG 12-10 / 22-14 주축 1
62000113 MCT 인서트 케이블 러그 비절연 4300-3137 비절연 케이블 러그 0.75/1.5/2.5 mm² AWG 20-14 주축 1
62000114 MCT 인서트 케이블 러그 비절연. 4300-3139 비절연 케이블 러그 4 / 6 / 10 mm² AWG 12-8 주축 1
도체 종단 슬리브
62000115 MCT 인서트 AEH 4300-3127 절연 + 비절연 도체 종단 슬리브 0.25 - 10 mm² AWG 24-8 사다리꼴 1
62000116 MCT 인서트 AEH 4300-3153 절연 + 비절연 도체 종단 슬리브 16 - 25 mm² AWG 6-4 육각형 1
62000117 MCT 인서트 AEH 4300-3154 도체 종단 슬리브, 절연 + 비절연 35-50 mm² AWG 2-0 육각형 1
패널 커넥터 (플러그)
62000118 MCT 인서트 블레이드 커넥터 4300-3150 비절연 패널 커넥터 0.1 - 0.25/0.25 - 0.5/0.5 - 1.0 mm² AWG 26-24 / 24-22 / 22-18 롤러 압착 1
62000120 MCT 인서트 블레이드 커넥터 4300-3146 비절연 패널 커넥터 6.3 0.5 - 1.0/1.5 - 2.5/4 - 6 mm² AWG 22-18 / 16-14 /12-10 롤러 압착 1
62000121 MCT 인서트 LWL 4300-3141 Optic fibre (POF) F-SMA/B-FOC (ST) 4.52/5.41/3.84/3.25 mm .178/.213/.151/.128 inch 육각형 1
BNC connectors
62000122 MCT 인서트 BNC 4300-3140 RG 174/179 BNC 플러그 4.52/3.25/1.69/0.7 mm .178/.128/.067/.028 inch 육각형 1
62000123 MCT 인서트 BNC 4300-3136 RG 58/59/62/71 BNC 플러그 1.69/5.41/6.48 mm .067/.213/.255 inch 육각형 1
62000124 MCT 인서트 BNC 4300-3138 RG 6/59 BNC 플러그 9.14/8.23 mm .360/.324 inch 육각형 1
RJ45
62000125 MCT 인서트 RJ45 4300-3144 RJ 45 RJ-45 8/8 - - 1
RJ 11
62000126 MCT 인서트 RJ11 4300-3132 RJ11 RJ-11 6/6, 6/4, 6/2 - - 1
회전된 핀 커넥터
62000127 MCT 인서트 커넥터 4300-3147 방향 전환된 핀 커넥터 0.14 - 4 mm² AWG 26-12 정사각형 1
62000128 MCT 인서트 커넥터 4300-3148 방향 전환된 핀 커넥터 6 - 10 mm² AWG 10-8 정사각형 1

장점

  • 혼동할 위험을 최소화하도록 크림핑 인서트를 라벨로 명확히 표시함
  • 서로 결합될 수 있는 특정 모듈 박스안에 보관됩니다.
  • 내구성: 20,000 회 이상 압착 작업 테스트

주의

  • MCT 압착 인서트 RJ45는 비차폐 커넥터에만 사용 가능

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드 슬리브, 쉴드 연결용 인서트

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 슬리브, 쉴드 연결용

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.