RSK-FLAG 커넥터

원피스 SHIELD-KON 쉴드 도체용 RSK 접지 클램프, 도체의 기존 설치에 대한 빠르고 저렴한 대안

품번 제품 명칭 ~에 사용된다 홀 직경 (mm) 피스 / PU
61753762 RSK-Flag-B3 RSK 5301/ 5401 M3 100
61753763 RSK-Flag-B4 RSK 5301/ 5401 M4 100
61753764 RSK-Flag-B5 RSK 5301/ 5401 M5 100

장점

  • RSK 접지 클램프는 기존 도체 설치를 빠르고 저렴하게 대체하는 방법
  • 설치 구멍 덕분에 접지된 장비의 한 부분에 RSK-FLAG를 손쉽게 직접 연결 가능

응용 범위

  • 하나의 SHIELD-KON® 커넥터 RSK 용도
  • 실드된 케이블을 표면에 고정하기 위한 기기. 예, 접지 막대 위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 접지 및 번개를위한 액세서리

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Class 설명: 접지 및 피뢰용 액세서리

재료

  • 주석 도금된 전해액 구리

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.