케이블 트레일러 시스템 스틸 로프

Lapp Group은 플랫 케이블 및 라운드 케이블 모두를위한 완벽한 케이블 트롤리 시스템을 제공합니다.

For cables with lower weight (e.g. pendant station application)

품번 제품 명칭Max. flat cable dimensions mmmax. round cable diameter mm피스 / PU
케이블 트레일러, 플랫 케이블
62200554
케이블 트레일러, 플랫, 스틸 로프15.0 x 44.0--
62200555
장착 플레이트, 엔드 클램프, 플랫, 스틸 로프15.0 x 44.0--
62200556
토잉 도르래, 플랫, 스틸 로프15.0 x 44.0--
케이블 트레일러, 원형 케이블
62200557
케이블 트레일러, 원형, 스틸 로프---
62200559
장착 플레이트, 엔드 클램프, 원형, 스틸 로프---
62200558
토잉 도르래, 원형, 스틸 로프---
62200437
케이블 클램프, 원형 1-16 mm-10.0 - 16.01
62200438
케이블 17-25 mm용 케이블 클램프-17.0 - 25.01
62200439
케이블 클램프, 원형, 26-36 mm-26.0 - 36.01
고정 구성 요소
62200561
고정 플레이트, 스틸 로프---
62200562
고정 나사, 스틸 로프---
62200565
스틸 로프---
62200563
스틸 로프, PVC 외피 없음---

장점

  • 클램핑 장치내에 있는 이 케이블은 부드럽게 크램프 됩니다. 그리고, 클램핑 지점에서 적절한 모양의 누르는 조각이 날까로운 구부럼을 예방함

응용 범위

  • 호스팅 장비 그리고 컨베이어 시스템용도
  • 기계 엔지니어링
  • Not suitable for applications in explosive environments

주의

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • 각각의 둥근 케이블에 대해 하부에 3개 이상의 클램프를 조립하지 마십시오.
  • 브래킷의 굴곡 반경은 고정 설치에 해당합니다.

제품 구성

  • 시스템의 설치는 다양한 기준에 달려있음. 예, 최대 케이블 슬랙(케이블 무게) 그리고 작업 길이

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 class 설명: 케이블 운반 시스템용 액세서리

일반

  • Max. cable load: 6 kg

재료

  • 금속 부분: 아연도금된 스틸 클램프: 폴리아미드 6

온도 범위

  • -40°C ~ +120°C

  • CIBES®는 INOMEC AB의 등록 상표
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.