Cable tie with steel nose for srewing on

스틸 노즈가있는 TY-RAP®은 나사, 볼트 및 리벳으로 조립할 수있는 케이블 타이로 사용할 수도 있습니다.

할로겐프리

RU

품번 Article description UL 인증 홀 Ø (mm) 길이 x 폭 (mm) Bundling Ø (mm) 인장 강도 (N) 피스 / PU
61715420 TY 33 M yes 2.8 102.0 x 2.3 2 - 16 80 1000
61715480 TY 34 M yes 4.2 151.0 x 3.5 2 - 29 180 1000
61720000 TY 635 M yes 3.5 198.0 x 4.7 3.5 - 45 220 1000
61715540 TY 35 M yes 4.8 199.0 x 4.7 3.5 - 45 220 1000
61720070 TY 1435 M yes 6.3 198.0 x 4.7 3.5 - 45 220 1000
61715600 TY 37 M yes 6.3 356.0 x 7.7 6 - 90 540 500

장점

  • 패스너용 케이블 타이
  • 한번의 작업으로 설치 및 번들 처리할 수 있음
  • 강철 코로 견고하고 튼튼하게 묶을 수 있음

응용 범위

  • 나사, 볼트 및 리벳을 이용한 조립
  • 동시 설치 및 번들 처리
  • 적용 가능한 응용 분야 : 케이블 조립, 부품 및 번들의 사전 및 최종 설치, 유지 보수가 필요없는 케이블 및 덕트 설치

인증

  • 파일 번호: E49405, 표 참조
  • UL94 V-2에 따른 난연성

설계

  • 검정 및 UV 저항성 사양으로도 제공 가능

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더

전달된 색상

  • 자연색

재료

  • 폴리아미드 6.6
  • 할로겐프리와 실리콘-프리

온도 범위

  • -40°C에서 +85°C

  • TY-RAP® 는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.